Hülsenfreiläufe HFL..-R mit Gleit- oder Wälzlagerung, Stahlfedern, Rändelung

Hülsenfreiläufe HFL..-R mit Gleit- oder Wälzlagerung, Stahlfedern, Rändelung
  • Mengenrabatt
Hülsenfreiläufe HFL mit Gleit- oder Wälzlagerung, Stahlfedern, Rändelung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HFL0615-R-L564

Teilenummer
HFL0615-R-L564
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.02 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tragzahl, dynamische Bewertung(N) 435000 Durchmesser(mm) 10 Breite des Außenringes [C](mm) 15
Hüllkreis innen [F w](mm) 6 Gewicht(g) 3,825

Sie befinden sich auf der Seite für Hülsenfreiläufe HFL..-R mit Gleit- oder Wälzlagerung, Stahlfedern, Rändelung, die Teilenummer ist HFL0615-R-L564.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HFL0615-R-L564.

Technischer Support