Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PR14135-GR1/0-10
Innendurchmesser(mm) | 100 | Größe (Breite)(mm) | 76,2 | Höhe H(mm) | 57,2 |
---|---|---|---|---|---|
Tragzahl stat. [C 0](N) | 345000 | Gewicht(kg) | 5,74 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rollenumlaufschuhe, PR Series, die Teilenummer ist PR14135-GR1/0-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PR14135-GR1/0-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften