Nadellager NA..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring

Nadellager NA..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring
  • Mengenrabatt
Nadellager NA..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NA4822-XL-C3
NA4824-XL-C3
NA4826-XL-C3
NA4828-XL-C3
NA4830-XL-C3
NA4832-XL-C3
NA4832-XL-C3-2S-L271
NA4836-XL-C3
NA4844-XL-C3
NA4848-XL-C3
NA4852-XL-C3
NA4868-XL
NA4872-XL
NA4872-XL-C3
NA4876-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Drehzahlbegrenzung in U / min Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Radialluft Schmierstoff Gewicht
(kg)
-

189.08 €

1000 4 Arbeitstage 120140302270 1/min3900 1/min106000216000C3-1,08
-

217.71 €

1000 4 Arbeitstage 130150302070 1/min3600 1/min112000239000C3-1,16
-

261.08 €

1000 4 Arbeitstage 140165351930 1/min3250 1/min134000310000C3-1,78
-

327.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 150175351810 1/min3050 1/min136000325000C3-1,90
-

388.25 €

1000 4 Arbeitstage 160190401780 1/min2850 1/min172000400000C3-2,69
-

438.78 €

1000 4 Arbeitstage 160200401650 1/min2700 1/min181000435000C3-2,86
-

635.86 €

2000 4 Arbeitstage 180200401650 1/min2700 1/min181000435000C3L2712,86
-

635.86 €

1000 4 Arbeitstage 220225451490 1/min2420 1/min219000550000C3-4,14
-

1,163.06 €

1000 4 Arbeitstage 240270501110 1/min1980 1/min275000790000C3-6,30
-

1,376.97 €

1000 4 Arbeitstage 26030060960 1/min1780 1/min4000001080000C3-9,83
-

1,810.69 €

1000 4 Arbeitstage 34032060870 1/min1660 1/min4150001160000C3-10,53

3,743.51 €

1000 4 Arbeitstage 36042080620 1/min1270 1/min7300001940000CN-24,20

4,470.31 €

1000 4 Arbeitstage 36044080590 1/min1210 1/min7400002020000CN-25,60
-

4,470.31 €

1000 4 Arbeitstage 38044080590 1/min1210 1/min7400002020000C3-25,60

6,407.32 €

1000 4 Arbeitstage 15480100510 1/min1130 1/min11300002900000CN-42,64

Loading...

  1. 1

Technischer Support