Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Höhe H (mm) | Dynamische Tragzahl, axial [C a] (N) | Dynamische Tragzahl, radial [C r] (N) | Statische Tragzahl, axial [C 0a] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Ermüdungsgrenzbelastung, radial [C ur] (N) | Ermüdungsgrenzbelastung, axial [C ua] (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318.55 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 17 | 60 | 40 | 24900 | 13000 | 53000 | 17500 | 2650 | 7500 | 0,38 | |||
334.03 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 20 | 62 | 43 | 26000 | 14000 | 57000 | 19900 | 3000 | 8000 | 0,41 | |||
359.83 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 20 | 68 | 46 | 33500 | 14900 | 76000 | 22400 | 3400 | 6400 | 0,50 | |||
492.68 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 25 | 80 | 60 | 64000 | 22600 | 141000 | 36000 | 5200 | 13100 | 0,91 | |||
404.95 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 25 | 75 | 50 | 35500 | 22600 | 86000 | 36000 | 5200 | 7300 | 0,70 | |||
559.09 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 30 | 90 | 60 | 80000 | 24300 | 199000 | 41500 | 6000 | 18600 | 1,36 | |||
646.80 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 30 | 105 | 66 | 107000 | 26000 | 265000 | 47000 | 6800 | 22900 | 1,81 | |||
429.48 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 35 | 80 | 50 | 39000 | 24300 | 101000 | 41500 | 6000 | 8500 | 0,76 | |||
707.40 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 35 | 110 | 66 | 105000 | 27500 | 265000 | 53000 | 7600 | 22900 | 1,93 | |||
483.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 40 | 90 | 54 | 56000 | 26000 | 148000 | 47000 | 6800 | 12900 | 1,04 | |||
552.00 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 40 | 100 | 54 | 59000 | 27500 | 163000 | 53000 | 7600 | 14200 | 1,22 | |||
1,222.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 115 | 75 | 117000 | 38000 | 315000 | 74000 | 10400 | 27000 | 2,50 | ||
611.98 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 45 | 105 | 60 | 61000 | 38000 | 177000 | 74000 | 10400 | 15500 | 1,56 | |||
929.25 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 50 | 130 | 82 | 154000 | 40000 | 405000 | 82000 | 11500 | 37500 | 3,53 | |||
710.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 50 | 115 | 60 | 90000 | 40000 | 300000 | 82000 | 11500 | 28000 | 1,86 | |||
1,027.91 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 55 | 140 | 82 | 172000 | 46500 | 480000 | 103000 | 12700 | 44500 | 4,09 | |||
1,139.26 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 60 | 145 | 82 | 177000 | 44000 | 500000 | 98000 | 13800 | 46500 | 4,09 | |||
1,569.17 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 65 | 150 | 82 | 187000 | 44500 | 550000 | 92000 | 12900 | 51000 | 4,51 | |||
1,677.31 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 70 | 155 | 82 | 172000 | 54000 | 500000 | 104000 | 14900 | 46500 | 4,52 | |||
1,878.83 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 75 | 160 | 82 | 201000 | 56000 | 630000 | 119000 | 16100 | 58000 | 4,87 | |||
3,050.32 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 90 | 185 | 100 | 290000 | 81000 | 890000 | 132000 | 19100 | 85000 | 8,72 | |||
4,240.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 15 | 210 | 110 | 325000 | 98000 | 1030000 | 210000 | 29000 | 95000 | 13,54 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Höhe H(mm)
Dynamische Tragzahl, axial [C a](N)
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Ermüdungsgrenzbelastung, radial [C ur](N)
Ermüdungsgrenzbelastung, axial [C ua](N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften