Drehverbindung, Kreuzrollenlager, unverzahnt, XSU14 Series

Drehverbindung, Kreuzrollenlager, unverzahnt, XSU14 Series
  • Mengenrabatt
Kreuzrollenlager Standardreihe 14, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XSU140414
XSU140544
XSU140644
XSU140744
XSU140744-RR
XSU140844
XSU140944
XSU141094
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Beschichtung Gewicht
(kg)

2,915.32 €

1000 4 Arbeitstage -474484-27,40

3,516.57 €

1000 4 Arbeitstage -574614-36,10

4,279.54 €

1000 4 Arbeitstage -674714-44,10

5,098.35 €

1000 4 Arbeitstage -674814-51,58

6,373.55 €

1000 4 Arbeitstage -774814RR (mit Corrotect- Beschichtung)49,90

5,488.94 €

1000 4 Arbeitstage -874914-60,05

8,821.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -10241014-67

6,752.23 €

1000 4 Arbeitstage 100-1164-76,97

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung mit Zentrier Innenring Innenring (ja / nein) Ja Höhe H(mm) 56

Technischer Support