Axial-Zylinderrollenlager 893..-M, 2-reihig

Axial-Zylinderrollenlager 893..-M, 2-reihig
Axial-Zylinderrollenlager 893..-M, 2-reihig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
89334-M
89336-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Drehzahlbegrenzung in U / min Dynamische Tragzahl, axial [C a]
(N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a]
(N)
Gewicht
(kg)

5,002.05 €

1000 4 Arbeitstage 240475 1/min1280 1/min1000000405000018,37

6,762.60 €

1000 4 Arbeitstage -400 1/min1180 1/min1260000510000023,46

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchmesser(mm) 440 Höhe [T](mm) 122

Technischer Support