Zylinderrollenlager SL02, vollrollig, 2-reihig, Loslager, Bauform SL02

Zylinderrollenlager SL02, vollrollig, 2-reihig, Loslager, Bauform SL02
Zylinderrollenlager SL02, vollrollig, 2-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 3 Borde am Innenring, Bauform SL02

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL024892
SL024896
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Drehzahlbegrenzung in U / min Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(kg)

14,530.95 €

1000 4 Arbeitstage 480580310 1/min580 1/min1570000450000075,90

16,263.82 €

1000 4 Arbeitstage -600290 1/min560 1/min1620000480000076,80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Breite)(mm) 118

Technischer Support