Zylinderrollenlager SL18, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, Bauform SL18

Zylinderrollenlager SL18, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, Bauform SL18
Zylinderrollenlager SL18, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL182936-B-XL-C4
SL182936-B-XL-C5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Radialluft

737.82 €

1000 4 Arbeitstage 180C4

751.20 €

1000 4 Arbeitstage 420C5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchmesser(mm) 250 Größe (Breite)(mm) 42 Ref. Drehzahl U / min 1150 1/min
Drehzahlbegrenzung in U / min 1720 1/min Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) 455000 Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) 680000
Gewicht(kg) 6

Technischer Support