Zylinderrollenlager SL18..-A, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, Bauform SL18

Zylinderrollenlager SL18..-A, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, Bauform SL18
  • Mengenrabatt
Zylinderrollenlager SL18..-A, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL183084-A-C3
SL183088-A-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Drehzahlbegrenzung in U / min Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(kg)

17,790.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 440620150330 1/min590 1/min31500005600000143,10

19,635.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 220650157295 1/min560 1/min37000006500000163,38

Loading...

  1. 1

Technischer Support