Zylinderrollenlager SL1923, vollrollig, Rollensatz selbsthaltend, 1-reihig, Stützlager, Bauform SL19

Zylinderrollenlager SL1923, vollrollig, Rollensatz selbsthaltend, 1-reihig, Stützlager, Bauform SL19
  • Mengenrabatt
Zylinderrollenlager SL1923, vollrollig, Rollensatz selbsthaltend, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform SL19

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL192344-TB-BR
SL192348-TB-BR
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Drehzahlbegrenzung in U / min Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(kg)

11,368.95 €

1000 4 Arbeitstage 240460145520 1/min910 1/min26500003450000108,94

15,987.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -500155500 1/min860 1/min29000003800000141,61

Loading...

  1. 1

Technischer Support