Nadelkranz K..-TV, 1-reihig

Nadelkranz K..-TV, 1-reihig
  • Mengenrabatt
Nadelkranz K..-TV, 1-reihig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K5X8X10-TV/-2-4
K7X10X10-TV/-4-6
K28X33X27-TV/0-7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Breite)
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Drehzahlbegrenzung in U / min Innerer Hüllkreisdurchmesser [F w]
(mm)
Äußerer Hüllkreisdurchmesser [E w]
(mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(g)

2.54 €

50 Verfügbar 4 Arbeitstage 1047000 1/min39000 1/min58300026500,9

2.72 €

50 Verfügbar 4 Arbeitstage 1035000 1/min34500 1/min710365036001,2

10.23 €

1000 4 Arbeitstage 279400 1/min16100 1/min2833233004100019,8

Loading...

  1. 1

Technischer Support