Nadelhülse HK, 1-reihig, mit Käfig

Nadelhülse HK, 1-reihig, mit Käfig
  • Mengenrabatt
Nadelhülse HK, 1-reihig, mit Käfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HK2010
HK2526-L271
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser
(mm)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Breite C (mm)
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Drehzahlbegrenzung in U / min Hüllkreis innen [F w]
(mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(kg)

3.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 267600 1/min1010000 1/min12700 1/min20640082000,01
-

5.86 €

1080 Verfügbar 4 Arbeitstage 326100 1/min267300 1/min10200 1/min2525500450000,04

Loading...

  1. 1

Technischer Support