Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HK4020-2RS-AS1-A-L271 |
HK5024-2RS-AS1-A-L271 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser (mm) | Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min | Breite C (mm) (mm) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Hüllkreis innen [F w] (mm) | Dynamische Tragzahl, radial [C r] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.75 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 47 | 3950 1/min | 20 | 3950 1/min | 40 | 20000 | 38500 | 0,05 | ||
22.37 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 58 | 3150 1/min | 24 | 3150 1/min | 50 | 31000 | 63000 | 0,10 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser(mm)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min
Breite C (mm)(mm)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Hüllkreis innen [F w](mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften