Nadelhülse HK..-AS1-B, 1-reihig, mit Käfig, mit Schmierbohrung

Nadelhülse HK..-AS1-B, 1-reihig, mit Käfig, mit Schmierbohrung
  • Mengenrabatt
Nadelhülse HK..-AS1-B, 1-reihig, mit Käfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HK1015-AS1-B
HK3012-AS1-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser
(mm)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Breite C (mm)
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Drehzahlbegrenzung in U / min Hüllkreis innen [F w]
(mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(g)

5.40 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 1414600 1/min1518200 1/min24300 1/min10680088006

5.77 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage 375200 1/min126600 1/min8600 1/min30121001820022,483

Loading...

  1. 1

Technischer Support