Nadellager NA69..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring

Nadellager NA69..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring
Nadellager NA69..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NA6905-XL-C3
NA6906-XL-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Drehzahlbegrenzung in U / min Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(kg)

37.05 €

1000 4 Arbeitstage 30427500 1/min14400 1/min44000590000,16

44.97 €

1000 4 Arbeitstage -476300 1/min12600 1/min49000710000,19

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Größe (Breite)(mm) 30

Technischer Support