Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PNA40/62-IS1
Bohrungsdurchmesser(mm) | 50 | Hauptabmessung(mm) | 40 x 62 x 20 | Gewicht(kg) | 0,23 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Einstell-Nadellager PNA, mit Innenring, 40/62-IS1, die Teilenummer ist PNA40/62-IS1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PNA40/62-IS1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften