Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NA6910-ZW-S3-XL-R200-250 |
NA6915-ZW-H-S3-XL-R200-250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Größe (Breite) (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Drehzahlbegrenzung in U / min | Dynamische Tragzahl, radial [C r] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 75 | 72 | 40 | 4200 1/min | 7800 1/min | 66000 | 139000 | 0,51 | ||
253.91 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | 105 | 54 | 3150 1/min | 5400 1/min | 118000 | 275000 | 1,40 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Größe (Breite)(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Drehzahlbegrenzung in U / min
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften