Axial-Zylinderrollenlager 811 Series

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
81113-L
811/500-M
811/530-M
811/560-M
811/600-M
811/670-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Hauptabmessung
(mm)
Gewicht
(kg)

80.75 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 36065 x 90 x 180,31

12,975.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -500 x 600 x 8046,69

14,112.92 €

1000 4 Arbeitstage -530 x 640 x 8564,44

15,214.29 €

1000 4 Arbeitstage -560 x 670 x 8564,18

18,820.23 €

1000 4 Arbeitstage -600 x 710 x 8571,46

21,749.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -670 x 800 x 105108,82

Loading...

  1. 1

Technischer Support