Axial-Zylinderrollenlager 811..-M, 1-reihig

Axial-Zylinderrollenlager 811..-M, 1-reihig
Axial-Zylinderrollenlager 811..-M, 1-reihig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
81172-M
81176-M
81180-M
81184-M
81188-M
81192-M
81196-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Drehzahlbegrenzung in U / min Höhe [T]
(mm)
Dynamische Tragzahl, axial [C a]
(N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a]
(N)
Gewicht
(kg)

5,236.08 €

1000 4 Arbeitstage 380440255 1/min720 1/min651140000510000022,44

6,020.32 €

1000 4 Arbeitstage 400460238 1/min690 1/min651170000540000025,37

6,622.35 €

1000 4 Arbeitstage 420480224 1/min650 1/min651200000570000026,58

6,886.75 €

1000 4 Arbeitstage 440500214 1/min630 1/min651230000590000025,28

9,298.46 €

1000 4 Arbeitstage 460540189 1/min590 1/min801790000820000043,10

10,320.31 €

1000 4 Arbeitstage 480560177 1/min560 1/min801840000870000045,18

10,799.97 €

1000 4 Arbeitstage -580171 1/min540 1/min801860000890000045,01

Loading...

  1. 1

Technischer Support