Nadellager RNA49..-2RSR, Maßreihe 49

Nadellager RNA49..-2RSR, Maßreihe 49
  • Mengenrabatt
Nadellager RNA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RNA4906-2RSR-XL-QZ7
RNA4910-2RSR-XL-QZ7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Drehzahlbegrenzung in U / min Hüllkreis innen [F w]
(mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(kg)

32.25 €

50 Verfügbar 4 Arbeitstage 47177500 1/min7500 1/min3523900285000,07

46.51 €

50 Verfügbar 4 Arbeitstage 72224650 1/min4600 1/min5845000640000,16

Loading...

  1. 1

Technischer Support