Axial-Zylinderrollenlager 812 Series, 6-L

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

81206-L

Teilenummer
81206-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.28 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsdurchmesser(mm) 320 Hauptabmessung(mm) 30 x 52 x 16 Gewicht(kg) 0,13

Sie befinden sich auf der Seite für Axial-Zylinderrollenlager 812 Series, 6-L, die Teilenummer ist 81206-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 81206-L.

Technischer Support