Axial-Zylinderrollenlager 812..-M, 1-reihig

Axial-Zylinderrollenlager 812..-M, 1-reihig
  • Mengenrabatt
Axial-Zylinderrollenlager 812..-M, 1-reihig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
81264-M
81268-M
81272-M
81276-M
81280-M
81284-M
81288-M
81292-M
81296-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Drehzahlbegrenzung in U / min Höhe [T]
(mm)
Dynamische Tragzahl, axial [C a]
(N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a]
(N)
Gewicht
(kg)

7,276.22 €

1000 4 Arbeitstage 340440250 1/min760 1/min951980000760000049,20

8,761.65 €

1000 4 Arbeitstage 360460224 1/min710 1/min962060000830000049,61

10,678.49 €

1000 4 Arbeitstage 380500202 1/min670 1/min11027000001070000071,13

13,926.25 €

1000 4 Arbeitstage 400520193 1/min640 1/min11228000001110000080,60

14,745.34 €

1000 4 Arbeitstage 420540184 1/min610 1/min11228500001150000081,73

18,015.43 €

1000 4 Arbeitstage 440580164 1/min580 1/min130355000014400000110,90

20,409.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 460600163 1/min550 1/min130355000014400000118

21,129.22 €

1000 4 Arbeitstage 480620147 1/min520 1/min130370000015500000134,30

24,708.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65650141 1/min510 1/min135420000017400000148,60

Loading...

  1. 1

Technischer Support