Axial-Zylinderrollenlager 874..-M, mehrreihig, Messingkäfig

Axial-Zylinderrollenlager 874..-M, mehrreihig, Messingkäfig
Axial-Zylinderrollenlager 874..-M, mehrreihig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

87413-M

Teilenummer
87413-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

849.45 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsdurchmesser(mm) 50 Durchmesser(mm) 140 Größe (Breite)(mm) 34
Ref. Drehzahl U / min 1000 1/min Drehzahlbegrenzung in U / min 2800 1/min Dynamische Tragzahl, axial [C a](N) 1140000
Statische Tragzahl, axial [C 0a](N) 300000 Gewicht(kg) 2,82

Sie befinden sich auf der Seite für Axial-Zylinderrollenlager 874..-M, mehrreihig, Messingkäfig, die Teilenummer ist 87413-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 87413-M.

Technischer Support