Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
87410-TV
Durchmesser(mm) | 110 | Größe (Breite)(mm) | 27 | Ref. Drehzahl U / min | 1200 1/min |
---|---|---|---|---|---|
Drehzahlbegrenzung in U / min | 3600 1/min | Dynamische Tragzahl, axial [C a](N) | 740000 | Statische Tragzahl, axial [C 0a](N) | 200000 |
Gewicht(kg) | 1,27 |
Sie befinden sich auf der Seite für Axial-Zylinderrollenlager 874..-TV, mehrreihig, Kunststoffkäfig, die Teilenummer ist 87410-TV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 87410-TV.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften