Axial-Zylinderrollenlager 894..-M, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS

Axial-Zylinderrollenlager 894..-M, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS
Axial-Zylinderrollenlager 894, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

89415-M

Teilenummer
89415-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,346.08 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchmesser(mm) 160 Ref. Drehzahl U / min 1000 1/min Drehzahlbegrenzung in U / min 2450 1/min
Höhe [T](mm) 51 Dynamische Tragzahl, axial [C a](N) 500000 Statische Tragzahl, axial [C 0a](N) 1580000
Gewicht(kg) 5,63

Sie befinden sich auf der Seite für Axial-Zylinderrollenlager 894..-M, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS, die Teilenummer ist 89415-M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 89415-M.

Technischer Support