Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
YRT50-C |
YRT50-C-PRL50 |
YRT80-TV-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Artikelausführung | Höhe H (mm) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Dynamische Tragzahl, axial [C a] (N) | Dynamische Tragzahl, radial [C r] (N) | Statische Tragzahl, axial [C 0a] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,463.22 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 50 | 126 | - | 30 | 440 1/min | 56000 | 28500 | 280000 | 49500 | 1,60 | ||
1,978.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 126 | Plan- und Rundlauftoleranzen 50% eingeengt | 30 | 440 1/min | 56000 | 28500 | 280000 | 49500 | 1,60 | |
1,538.57 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | 146 | - | 35 | 350 1/min | 38000 | 44000 | 158000 | 98000 | 2,18 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Artikelausführung
Höhe H(mm)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Dynamische Tragzahl, axial [C a](N)
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N)
Statische Tragzahl, axial [C 0a](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften