Zylinderrollenlager SL04..-D-PP, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Bauform SL04

Zylinderrollenlager SL04..-D-PP, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Bauform SL04
  • Mengenrabatt
Zylinderrollenlager SL04..-D-PP, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Mittelbord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL04

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL04130-D-PP-2NR-C3-GA22
SL04130-D-PP-C5
SL045016-D-PP-C2
SL045016-D-PP-C5
SL045020-D-PP-C2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Radialluft Gewicht
(kg)

951.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 130190801020 1/min430000790000C37,10

848.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80190801020 1/min430000790000C57,10

312.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80125601620 1/min210000340000C22,57

312.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100125601620 1/min210000340000C52,57

544.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -150671300 1/min330000550000C23,75

Loading...

  1. 1

Technischer Support