Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KBK10X13X14,5-A/0-3 |
KBK10X13X14,5-A/0-7 |
KBK10X14X13(CS)/0-7 |
KBK12X15X15-A(CS)/0-7 |
KBK12X15X17,5/0-7 |
KBK12X17X13/0-7 |
KBK15X19X20(CS)/0-7 |
KBK16X20X20-A(CS)/0-7 |
KBK18X22X22/0-7 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Größe (Breite) (mm) | Drehzahlbegrenzung in U / min | Hüllkreis innen [F w] (mm) | Äußerer Hüllkreisdurchmesser [E w] (mm) | Dynamische Tragzahl, radial [C r] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Nadelrollensorte | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5.05 € | 10000 | 4 Arbeitstage | - | 14,5 | 29500 1/min | 10 | 13 | 5400 | 6600 | 0-3 | 4,7 | ||
5.37 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 14,5 | 29500 1/min | 10 | 13 | 5400 | 6600 | 0-7 | 4,67 | ||
- | 5.09 € | 10000 | 4 Arbeitstage | - | 13 | 29000 1/min | 10 | 14 | 6000 | 6200 | 0-7 | 6 | ||
- | 5.89 € | 10000 | 4 Arbeitstage | - | 15 | 27000 1/min | 12 | 15 | 6000 | 7900 | 0-7 | 5,6 | ||
6.80 € | 1000 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 17,5 | 27000 1/min | 12 | 15 | 7800 | 11000 | 0-7 | 6,62 | ||
- | 6.92 € | 10000 | 4 Arbeitstage | - | 13 | 26500 1/min | 12 | 17 | 7600 | 7700 | 0-7 | 8,06 | ||
- | 7.46 € | 10000 | 4 Arbeitstage | - | 20 | 24300 1/min | 15 | 19 | 11300 | 15500 | 0-7 | 13,1 | ||
- | 11.91 € | 10000 | 4 Arbeitstage | - | 20 | 23600 1/min | 16 | 20 | 11800 | 16900 | 0-7 | 13,98 | ||
- | 10.12 € | 10000 | 4 Arbeitstage | 30 | 22 | 22400 1/min | 18 | 22 | 13500 | 20700 | 0-7 | 17 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Größe (Breite)(mm)
Drehzahlbegrenzung in U / min
Hüllkreis innen [F w](mm)
Äußerer Hüllkreisdurchmesser [E w](mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Nadelrollensorte
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften