Zylinderrollenlager SL0450-PP, vollrollig, zweireihig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL045009-PP-2NR-C3-GA22
SL045010-PP-2NR-C3-L091
SL045012-PP-2NR-C3-L091
SL045016-D-PP-2NR-C3-GA22
SL045020-D-PP-2NR-C3-GA22
SL045022-D-PP-2WR
SL045022-D-PP-2WR-C3-GA22
SL045026-D-PP-2NR-C3-GA22
SL045026-D-PP-2WR
SL045028-D-PP-2NR-C3-GA22
SL045030-D-PP-2NR-C3-GA22
SL045032-D-PP-2NR-C3-GA22
SL045036-D-PP-2NR-C3-GA22
SL045038-D-PP-2NR-C3-GA22
SL045040-D-PP-2NR-C3-GA22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hauptabmessung
(mm)
Radialluft Halteringe Gewicht
(kg)

141.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45 x 75 x 40C3WRE Zwei Sicherungsringe eingeschlossen0,66

154.09 €

1000 4 Arbeitstage 50 x 80 x 40C3WRE Zwei Sicherungsringe eingeschlossen0,75

198.31 €

1000 4 Arbeitstage 60 x 95 x 46C3WRE Zwei Sicherungsringe eingeschlossen1,24

350.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80 x 125 x 60C3WRE Zwei Sicherungsringe eingeschlossen2,69

611.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 x 150 x 67C3WRE Zwei Sicherungsringe eingeschlossen3,89

739.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 110 x 170 x 80CNWR Zwei Sicherungsringe eingeschlossen6,20

849.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 110 x 170 x 80C3WR Zwei Sicherungsringe eingeschlossen6,20

1,089.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 130 x 200 x 95C3WRE Zwei Sicherungsringe eingeschlossen10,45

926.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 130 x 200 x 95CNWR Zwei Sicherungsringe eingeschlossen10,30

1,205.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140 x 210 x 95C3WRE Zwei Sicherungsringe eingeschlossen10,66

1,399.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 150 x 225 x 100C3WRE Zwei Sicherungsringe eingeschlossen12,76

1,621.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 160 x 240 x 109C3WRE Zwei Sicherungsringe eingeschlossen15,95

2,579.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 180 x 280 x 136C3WRE Zwei Sicherungsringe eingeschlossen29,16

3,195.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 190 x 290 x 136C3WRE Zwei Sicherungsringe eingeschlossen30,62

3,781.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200 x 310 x 150C3WRE Zwei Sicherungsringe eingeschlossen39,34

Loading...

  1. 1

Technischer Support