Zylinderrollenlager RSL1823, vollrollig, 1-reihig

Zylinderrollenlager RSL1823, vollrollig, 1-reihig
  • Mengenrabatt
Zylinderrollenlager RSL1823, vollrollig, 1-reihig, Loslager, ohne Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform RSL18

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RSL182305-A
RSL182305-A-2S
RSL182306-A
RSL182307-A
RSL182308-A-XL
RSL182309-A
RSL182310-A
RSL182310-A-2S
RSL182311-A
RSL182312-A
RSL182313-A
RSL182313-A-2S
RSL182314-A
RSL182315-A
RSL182318-A
RSL182320-A
RSL182322-A
RSL182326-A
RSL182328-A
RSL182330-A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Drehzahlbegrenzung in U / min Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Toleranzklasse Gewicht
(kg)
-

140.66 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage -25 24-8100 1/min6400059000Normal (PN)0,21
-

154.77 €

2000 Verfügbar 4 Arbeitstage -3024 -8100 1/min64000 59000 -0,21
-

177.34 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage -3527----Normal (PN)0,33
-

218.05 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage -4031----Normal (PN)0,50

300.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -45 33-5000 1/min170000153000Normal (PN)0,74
-

325.65 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage -50 36 -4700 1/min160000 163000 Normal (PN)0,81
-

388.54 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage -5040 -4200 1/min205000 215000 Normal (PN)1,17
-

398.72 €

2000 Verfügbar 4 Arbeitstage -55 40-----1,17
-

470.75 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage -6043 -3750 1/min238000 250000 Normal (PN)1,57
-

547.32 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage -6546-3500 1/min285000275000Normal (PN)1,77
-

588.34 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage -65 48-3200 1/min310000345000Normal (PN)2,36
-

616.20 €

2000 4 Arbeitstage -7048 -3200 1/min310000 345000 -2,33
-

674.86 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage -7551-3050 1/min340000385000Normal (PN)2,59
-

778.66 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage -9055-2800 1/min405000465000Normal (PN)3,39
-

1,329.12 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage -10064-2400 1/min550000650000Normal (PN)5,07
-

1,490.38 €

1000 Verfügbar 4 Arbeitstage -11073-2110 1/min700000850000Normal (PN)7,65
-

1,889.45 €

1000 4 Arbeitstage -13080-1820 1/min840000970000Normal (PN)12,04
-

3,197.08 €

1000 4 Arbeitstage -14093-1570 1/min11100001380000Normal (PN)17,80
-

4,099.89 €

1000 4 Arbeitstage -15010270,41470 1/min12500001570000Normal (PN)20,79
-

5,036.37 €

1000 4 Arbeitstage 42000-108105,51350 1/min14900001900000Normal (PN)26,98

Loading...

  1. 1

Technischer Support