Zylinderrollenlager SL18..-B, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, Bauform SL18

Zylinderrollenlager SL18..-B, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, Bauform SL18
Zylinderrollenlager SL18..-B, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SL182964-B-C4

Teilenummer
SL182964-B-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,804.25 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsdurchmesser(mm) 40 Durchmesser(mm) 440 Größe (Breite)(mm) 72
Ref. Drehzahl U / min 495 1/min Drehzahlbegrenzung in U / min 820 1/min Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) 1210000
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) 2340000 Gewicht(kg) 32,32

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager SL18..-B, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, Bauform SL18, die Teilenummer ist SL182964-B-C4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SL182964-B-C4.

Technischer Support