Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SL185008-A-C4
Durchmesser(mm) | 68 | Größe (Breite)(mm) | 38 | Ref. Drehzahl U / min | 4200 1/min |
---|---|---|---|---|---|
Drehzahlbegrenzung in U / min | 6300 1/min | Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) | 100000 | Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) | 133000 |
Gewicht(kg) | 0,54 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager SL1850..-A, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, Bauform SL18, die Teilenummer ist SL185008-A-C4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SL185008-A-C4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften