Zylinderrollenlager SL19, vollrollig, zweireihig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL192306-BR-C3
SL192320-TB-XL-BR-2S
SL192320-TB-XL-BR-C3
SL192322-TB-XL-BR-2S
SL192322-TB-XL-BR-C3
SL192324-TB-XL-BR-C3
SL192326-TB-XL-BR-C3
SL192328-TB-XL-BR-C3
SL192330-TB-BR-C3
SL192332-TB-BR-C3
SL192334-TB-BR-C3
SL192336-TB-BR-C3
SL192336-TB-XL-BR-C3
SL192338-TB-BR-C3
SL192340-TB-BR-C3
SL192344-TB-BR-C3
SL192348-TB-BR-C3
SL192352
SL192352-C3
SL192356-TB-BR-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Artikelausführung Design Hauptabmessung
(mm)
Radialluft Präzision Gewicht
(kg)

117.02 €

1000 4 Arbeitstage StandardStandard30 x 72 x 27C3brüniert0,56

1,316.60 €

2000 4 Arbeitstage X life (für besonders leistungsfähige Produkte)Lager mit erhöhter axialer Belastbarkeit100 x 215 x 73CNZweier-Set zur Montage nebeneinander, brüniert12,77

1,196.92 €

1000 4 Arbeitstage X life (für besonders leistungsfähige Produkte)Lager mit erhöhter axialer Belastbarkeit100 x 215 x 73C3brüniert12,74

1,691.77 €

2000 4 Arbeitstage X life (für besonders leistungsfähige Produkte)Lager mit erhöhter axialer Belastbarkeit110 x 240 x 80CNZweier-Set zur Montage nebeneinander, brüniert17,10

1,537.25 €

1000 4 Arbeitstage X life (für besonders leistungsfähige Produkte)Lager mit erhöhter axialer Belastbarkeit110 x 240 x 80C3brüniert17,10

1,796.28 €

1000 4 Arbeitstage X life (für besonders leistungsfähige Produkte)Lager mit erhöhter axialer Belastbarkeit120 x 260 x 86C3brüniert22,30

2,244.68 €

1000 4 Arbeitstage X life (für besonders leistungsfähige Produkte)Lager mit erhöhter axialer Belastbarkeit130 x 280 x 93C3brüniert27,80

2,869.05 €

1000 4 Arbeitstage X life (für besonders leistungsfähige Produkte)Lager mit erhöhter axialer Belastbarkeit140 x 300 x 102C3brüniert34,12

3,538.06 €

1000 4 Arbeitstage StandardLager mit erhöhter axialer Belastbarkeit150 x 320 x 108C3brüniert41,80

4,242.80 €

1000 4 Arbeitstage StandardLager mit erhöhter axialer Belastbarkeit160 x 340 x 114C3brüniert42,10

4,975.25 €

1000 4 Arbeitstage StandardLager mit erhöhter axialer Belastbarkeit170 x 360 x 120C3brüniert58,03

5,983.71 €

1000 4 Arbeitstage StandardLager mit erhöhter axialer Belastbarkeit180 x 380 x 126C3brüniert69,10

5,983.71 €

1000 4 Arbeitstage X life (für besonders leistungsfähige Produkte)Lager mit erhöhter axialer Belastbarkeit180 x 380 x 126C3brüniert67,68

6,934.98 €

1000 4 Arbeitstage StandardLager mit erhöhter axialer Belastbarkeit190 x 400 x 132C3brüniert78,79

8,382.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage StandardLager mit erhöhter axialer Belastbarkeit200 x 420 x 138C3brüniert90,30

11,368.95 €

1000 4 Arbeitstage StandardLager mit erhöhter axialer Belastbarkeit220 x 460 x 145C3brüniert109,20

15,348.26 €

1000 4 Arbeitstage StandardLager mit erhöhter axialer Belastbarkeit240 x 500 x 155C3brüniert139,60

19,824.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage StandardStandard260 x 540 x 165CNStandard166,60

19,031.92 €

1000 4 Arbeitstage StandardStandard260 x 540 x 165C3Standard166,60

26,457.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage StandardLager mit erhöhter axialer Belastbarkeit280 x 580 x 175C3brüniert212,10

Loading...

  1. 1

Technischer Support