Nadelhülsen HK..-RS, einseitig mit Lippendichtung, nach DIN 618

Nadelhülsen HK..-RS, einseitig mit Lippendichtung, nach DIN 618
  • Mengenrabatt
Nadelhülsen HK..-RS, einseitig mit Lippendichtung, nach DIN 618

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HK3018-RS-L232

Teilenummer
HK3018-RS-L232
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.46 €

250 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchmesser(mm) 37 Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min 5200 1/min Breite C (mm)(mm) 18
Drehzahlbegrenzung in U / min 5200 1/min Hüllkreis innen [F w](mm) 30 Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) 17200
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) 29000 Gewicht(kg) 0,03

Sie befinden sich auf der Seite für Nadelhülsen HK..-RS, einseitig mit Lippendichtung, nach DIN 618, die Teilenummer ist HK3018-RS-L232.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HK3018-RS-L232.

Technischer Support