Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LR35X40X12,5-EGS
Größe (Breite)(mm) | 12,5 | Laufbahndurchmesser des Innenringes [F](mm) | 40 | Gewicht(kg) | 0,03 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Innenring LR..-EGS, zylindrisch, die Teilenummer ist LR35X40X12,5-EGS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LR35X40X12,5-EGS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften