Nadellager NA49..-2RSR, Maßreihe 49

Nadellager NA49..-2RSR, Maßreihe 49
  • Mengenrabatt
Nadellager NA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NA4908-2RSR-XL-C3

Teilenummer
NA4908-2RSR-XL-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsdurchmesser(mm) 32 Durchmesser(mm) 62 Begrenzung der Fettgeschwindigkeit in U / min 5500 1/min
Breite des Innenringes [B](mm) 23 Dynamische Tragzahl, radial [C r](N) 41000 Statische Tragzahl, radial [C 0r](N) 53000
Gewicht(kg) 0,24

Sie befinden sich auf der Seite für Nadellager NA49..-2RSR, Maßreihe 49, die Teilenummer ist NA4908-2RSR-XL-C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NA4908-2RSR-XL-C3.

Technischer Support