Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | Größe (Breite) (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Drehzahlbegrenzung in U / min | Dynamische Tragzahl, radial [C r] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Radialluft | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.49 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 12 | 52 | 20 | 6000 1/min | 11100 1/min | 34500 | 47500 | C3 | 0,16 | ||
15.82 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 15 | 24 | 13 | 14200 1/min | 23200 1/min | 10600 | 10900 | C3 | 0,03 | ||
16.82 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 20 | 28 | 13 | 11200 1/min | 21100 1/min | 12000 | 13600 | C3 | 0,04 | ||
20.02 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 25 | 37 | 17 | 9400 1/min | 16900 1/min | 23700 | 25500 | C3 | 0,08 | ||
22.32 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 30 | 42 | 17 | 7700 1/min | 14400 1/min | 26500 | 31500 | C3 | 0,09 | ||
27.46 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 30 | 47 | 17 | 6600 1/min | 12600 1/min | 28500 | 35500 | C2 | 0,10 | ||
25.69 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 35 | 47 | 17 | 6600 1/min | 12600 1/min | 28500 | 35500 | C3 | 0,10 | ||
28.92 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 40 | 55 | 20 | 5800 1/min | 10700 1/min | 35500 | 50000 | C3 | 0,17 | ||
33.31 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 50 | 62 | 22 | 5000 1/min | 9200 1/min | 48500 | 67000 | C3 | 0,23 | ||
168.45 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 50 | 72 | 22 | 4150 1/min | 7800 1/min | 53000 | 80000 | - | 0,27 | ||
41.86 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 55 | 72 | 22 | 4150 1/min | 7800 1/min | 53000 | 80000 | C3 | 0,28 | ||
48.58 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 60 | 80 | 25 | 4000 1/min | 7200 1/min | 65000 | 100000 | C3 | 0,41 | ||
60.65 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 70 | 85 | 25 | 3700 1/min | 6700 1/min | 68000 | 108000 | C3 | 0,43 | ||
94.34 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 85 | 100 | 30 | 3250 1/min | 5700 1/min | 95000 | 156000 | C3 | 0,72 | ||
141.48 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 120 | 35 | 2650 1/min | 4600 1/min | 125000 | 237000 | C3 | 1,25 | ||
213.91 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 110 | 140 | 40 | 2550 1/min | 4000 1/min | 144000 | 270000 | C3 | 1,93 | ||
242.12 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | 150 | 40 | 2330 1/min | 3700 1/min | 149000 | 290000 | C3 | 2,08 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Durchmesser(mm)
Größe (Breite)(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Drehzahlbegrenzung in U / min
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Radialluft
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften