Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NA6913-ZW-S3-XL-R200-250
Bohrungsdurchmesser(mm) | 32 | Hauptabmessung(mm) | 65 x 90 x 45 | Gewicht(kg) | 0,85 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Nadellager NA69, zweireihig, mit Borde und Innenring, die Teilenummer ist NA6913-ZW-S3-XL-R200-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NA6913-ZW-S3-XL-R200-250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften