Nadellager NKI..-F-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring

Nadellager NKI..-F-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring
  • Mengenrabatt
Nadellager NKI..-F-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKI25/20-F-XL
NKI30/20-F-XL
NKI40/20-F-XL
NKI55/25-F-XL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Durchmesser
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Drehzahlbegrenzung in U / min Dynamische Tragzahl, radial [C r]
(N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r]
(N)
Gewicht
(kg)

19.71 €

1000 4 Arbeitstage 3038208500 1/min15300 1/min24700340000,08

24.05 €

45 Verfügbar 4 Arbeitstage 4045207200 1/min12900 1/min27500415000,11

28.55 €

1000 4 Arbeitstage 5555205800 1/min10200 1/min31000530000,15

45.31 €

25000 4 Arbeitstage -72254600 1/min7700 1/min47500900000,27

Loading...

  1. 1

Technischer Support