Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K40X45X27-H-B/0-7 |
K48X54X19-H/0-7 |
K55X60X27-H-B/0-7 |
K65X73X23-H-B/0-7 |
K68X74X30-H-B/0-7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Größe (Breite) (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Drehzahlbegrenzung in U / min | Innerer Hüllkreisdurchmesser [F w] (mm) | Äußerer Hüllkreisdurchmesser [E w] (mm) | Dynamische Tragzahl, radial [C r] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r] (N) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.68 € | 5 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 27 | 6500 1/min | 11500 1/min | 40 | 45 | 33000 | 73000 | 0,05 | |
95.45 € | 10 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 19 | 5500 1/min | 9600 1/min | 48 | 54 | 30500 | 61000 | 0,05 | |
34.35 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | 27 | 4950 1/min | 8500 1/min | 55 | 60 | 38000 | 97000 | 0,06 | ||
94.68 € | 1000 | 4 Arbeitstage | - | 23 | 4300 1/min | 7100 1/min | 65 | 73 | 46000 | 94000 | 0,10 | ||
42.08 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 22 | 30 | 4300 1/min | 6900 1/min | 68 | 74 | 46500 | 118000 | 0,10 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Größe (Breite)(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Drehzahlbegrenzung in U / min
Innerer Hüllkreisdurchmesser [F w](mm)
Äußerer Hüllkreisdurchmesser [E w](mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r](N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften