Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Vorspannung | Genauigkeit | Dichtungs- und Schmierungselemente (KIT links, Mitte, Rechts) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,179.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V1 | G0 | 120/930/120 | 10,612 | |
1,979.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V1 | G1 | 120/930/120 | 10,612 | |
1,799.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V1 | G2 | 120/930/120 | 10,612 | |
1,706.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V1 | G3 | 120/930/120 | 10,612 | |
2,179.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V2 | G0 | 120/930/120 | 10,612 | |
1,979.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V2 | G1 | 120/930/120 | 10,612 | |
1,799.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V2 | G2 | 120/930/120 | 10,612 | |
1,706.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V2 | G3 | 120/930/120 | 10,612 | |
2,179.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V3 | G0 | 120/930/120 | 10,612 | |
1,979.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V3 | G1 | 120/930/120 | 10,612 | |
1,799.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V3 | G2 | 120/930/120 | 10,612 | |
1,706.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V3 | G3 | 120/930/120 | 10,612 | |
1,979.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V4 | G1 | 120/930/120 | 10,612 | |
1,799.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V4 | G2 | 120/930/120 | 10,612 | |
1,706.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V4 | G3 | 120/930/120 | 10,612 | |
2,179.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V5 | G0 | 120/930/120 | 10,612 | |
1,979.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V5 | G1 | 120/930/120 | 10,612 | |
1,799.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V5 | G2 | 120/930/120 | 10,612 | |
1,706.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V5 | G3 | 120/930/120 | 10,612 | |
2,179.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V1 | G0 | 123/930/123 | 11,171 | |
1,979.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V1 | G1 | 123/930/123 | 11,171 | |
1,799.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V1 | G2 | 123/930/123 | 11,171 | |
1,706.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V1 | G3 | 123/930/123 | 11,171 | |
2,179.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V2 | G0 | 123/930/123 | 11,171 | |
1,979.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V2 | G1 | 123/930/123 | 11,171 | |
1,799.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V2 | G2 | 123/930/123 | 11,171 | |
1,706.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V2 | G3 | 123/930/123 | 11,171 | |
2,179.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V3 | G0 | 123/930/123 | 11,171 | |
1,979.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V3 | G1 | 123/930/123 | 11,171 | |
1,799.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V3 | G2 | 123/930/123 | 11,171 | |
1,706.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V3 | G3 | 123/930/123 | 11,171 | |
2,179.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V4 | G0 | 123/930/123 | 11,171 | |
1,979.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V4 | G1 | 123/930/123 | 11,171 | |
1,799.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V4 | G2 | 123/930/123 | 11,171 | |
1,706.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V4 | G3 | 123/930/123 | 11,171 | |
2,179.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V5 | G0 | 123/930/123 | 11,171 | |
1,979.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V5 | G1 | 123/930/123 | 11,171 | |
1,799.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V5 | G2 | 123/930/123 | 11,171 | |
1,706.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | V5 | G3 | 123/930/123 | 11,171 |
Loading...
Tragzahl, dynamische Bewertung(N) | 270000 | Größe (Breite)(mm) | 126 | Höhe H(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Wagengesamtlänge [L](mm) | 261,9 | Tragzahl stat. [C 0](N) | 640000 | Statisches Moment um X-Achse [M 0x](Nm) | 7600 |
Statisches Moment um Y-Achse [M 0y](Nm) | 24000 | Statisches Moment um Z-Achse [M 0z](Nm) | 21500 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vorspannung
Genauigkeit
Dichtungs- und Schmierungselemente (KIT links, Mitte, Rechts)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften