Stützrolle als Nadellager NATR..-PP, mit Nadelkranz

Stützrolle als Nadellager NATR..-PP, mit Nadelkranz
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NATR8-PP-RR-A

Teilenummer
NATR8-PP-RR-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.37 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsdurchmesser(mm) 50 Durchmesser(mm) 24 Breite des Innenringes [B](mm) 15
Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung [n D G](1/min) 7500 Dynamische Tragzahl, radial [C r w](N) 5500 Statische Tragzahl, radial [C 0r w](N) 6700
Gewicht(kg) 0,04

Sie befinden sich auf der Seite für Stützrolle als Nadellager NATR..-PP, mit Nadelkranz, die Teilenummer ist NATR8-PP-RR-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NATR8-PP-RR-A.

Technischer Support