Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, RSTO Series

Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, RSTO Series
Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RSTO25-X

Teilenummer
RSTO25-X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.52 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrungsdurchmesser(mm) 35 Durchmesser(mm) 52 Breite des Außenringes [C](mm) 15,8
Hüllkreis innen [F w](mm) 30 Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung [n D G](1/min) 1800 Dynamische Tragzahl, radial [C r w](N) 16400
Statische Tragzahl, radial [C 0r w](N) 23500 Gewicht(kg) 0,16

Sie befinden sich auf der Seite für Stützrolle als Nadellager, mit Nadelkranz, ohne Innenring und Axialführung des Außenrings, RSTO Series, die Teilenummer ist RSTO25-X.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RSTO25-X.

Technischer Support