Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LR205-2RSR>A |
LR206-2RSR |
LR206-X-2RSR |
LR206-X-2RSR>A |
LR207-2RSR |
LR207-2RSR>A |
LR207-X-2RSR |
LR207-X-2RSR>A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bauform | Durchmesser D. (mm) | Höhe [C] (mm) | Dynamische Tragzahl, radial [C r w] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r w] (N) | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung [n D G] (1/min) | Ausführung | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Standard | 62 | 15 | 13300 | 7300 | 7000 | >A | 0,229 | |
34.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Standard | 72 | 16 | 17600 | 9900 | 5500 | - | 0,33 | |
38.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Zylindrisches Profil | 72 | 16 | 17600 | 9900 | 5500 | - | 0,33 | |
38.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Zylindrisches Profil | 72 | 16 | 17600 | 9900 | 5500 | >A | 0,319 | |
43.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Standard | 80 | 17 | 21900 | 12400 | 4500 | - | 0,4 | |
43.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Standard | 80 | 17 | 21900 | 12400 | 4500 | >A | 0,397 | |
47.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Zylindrisches Profil | 80 | 17 | 21900 | 12400 | 4500 | - | 0,4 | |
47.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Zylindrisches Profil | 80 | 17 | 21900 | 12400 | 4500 | >A | 0,397 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bauform
Durchmesser D.(mm)
Höhe [C](mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r w](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r w](N)
Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung [n D G](1/min)
Ausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften