Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KR16-PP-RR-A |
KR19-PP-RR-A |
KR22-PP-RR-A |
KR26-PP-RR-A |
KR30-PP-RR-A |
KR35-PP-RR-A |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser D. (mm) | Dynamische Tragzahl, radial [C r w] (N) | Statische Tragzahl, radial [C 0r w] (N) | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung [n D G] (1/min) | Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen [d 1] (mm) | Breite des Rollenzapfens [B] (mm) | Gewicht (kg) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.72 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 16 | 3200 | 3450 | 14000 | 6 | 28 | 0,017 | - | |||
- | 44.11 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 19 | 3550 | 4100 | 11000 | 8 | 32 | - | 27,95 | ||
- | 46.45 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 22 | 4500 | 5400 | 8000 | 10 | 36 | - | 40,81 | ||
- | 49.28 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 26 | 5100 | 6500 | 8000 | 10 | 36 | - | 54,77 | ||
- | 58.75 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 30 | 6800 | 8700 | 5500 | 12 | 40 | 0,083 | - | ||
- | 69.40 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 35 | 9700 | 14500 | 3600 | 16 | 52 | 0,156 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser D.(mm)
Dynamische Tragzahl, radial [C r w](N)
Statische Tragzahl, radial [C 0r w](N)
Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung [n D G](1/min)
Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen [d 1](mm)
Breite des Rollenzapfens [B](mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften