Klemmringe / geschlitzt, innen (07810) (Teilenummern - CAD Download)

Klemmringe / geschlitzt, innen (07810)
· Schlitz innen

· Positionier- und Anschlagelement für Wellen

· Maßgenaue Passung

· Sehr große Haltekräfte

· Beschädigungen an der Welle werden vermieden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07810-00401
07810-00402
07810-00403
07810-00404
07810-00501
07810-00502
07810-00503
07810-00504
07810-00601
07810-00602
07810-00603
07810-00604
07810-00801
07810-00802
07810-00803
07810-00804
07810-01001
07810-01002
07810-01003
07810-01004
07810-01201
07810-01202
07810-01203
07810-01204
07810-01501
07810-01502
07810-01503
07810-01504
07810-01601
07810-01602
07810-01603
07810-01604
07810-01801
07810-01802
07810-01803
07810-01804
07810-02001
07810-02002
07810-02003
07810-02004
07810-02201
07810-02202
07810-02203
07810-02204
07810-02501
07810-02502
07810-02503
07810-02504
07810-02801
07810-02802
07810-02803
07810-02804
07810-03001
07810-03002
07810-03003
07810-03004
07810-04001
07810-04002
07810-04003
07810-04004
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
B=Stärke
(mm)
Werkstoff Stahlschlüssel Grundkörper C (DIN 912) R
(mm)

3.46 €

1 4 Arbeitstage 4169Stahl-M3x820.7

7.74 €

1 4 Arbeitstage 4169Rostfreier Stahl1.4305M3x820.7

5.20 €

1 4 Arbeitstage 4169Aluminium-M3x820.7

10.05 €

1 4 Arbeitstage 4169Rostfreier Stahl1.4404M3x820.7

3.46 €

1 4 Arbeitstage 5169Stahl-M3x820.7

7.74 €

1 4 Arbeitstage 5169Rostfreier Stahl1.4305M3x820.7

5.20 €

1 4 Arbeitstage 5169Aluminium-M3x820.7

10.05 €

1 4 Arbeitstage 5169Rostfreier Stahl1.4404M3x820.7

3.46 €

1 4 Arbeitstage 6169Stahl-M3x820.7

7.74 €

1 4 Arbeitstage 6169Rostfreier Stahl1.4305M3x820.7

5.20 €

1 4 Arbeitstage 6169Aluminium-M3x820.7

10.05 €

1 4 Arbeitstage 6169Rostfreier Stahl1.4404M3x820.7

3.46 €

1 4 Arbeitstage 8189Stahl-M3x822.4

8.11 €

1 4 Arbeitstage 8189Rostfreier Stahl1.4305M3x822.4

5.59 €

1 4 Arbeitstage 8189Aluminium-M3x822.4

10.89 €

1 4 Arbeitstage 8189Rostfreier Stahl1.4404M3x822.4

4.36 €

1 4 Arbeitstage 10249Stahl-M3x1026

10.82 €

1 4 Arbeitstage 10249Rostfreier Stahl1.4305M3x1026

6.72 €

1 4 Arbeitstage 10249Aluminium-M3x1026

13.83 €

1 4 Arbeitstage 10249Rostfreier Stahl1.4404M3x1026

4.75 €

1 4 Arbeitstage 122811Stahl-M4x1231.8

11.50 €

1 4 Arbeitstage 122811Rostfreier Stahl1.4305M4x1231.8

7.29 €

1 4 Arbeitstage 122811Aluminium-M4x1231.8

14.31 €

1 4 Arbeitstage 122811Rostfreier Stahl1.4404M4x1231.8

5.58 €

1 4 Arbeitstage 153413Stahl-M5x1639.4

13.34 €

1 4 Arbeitstage 153413Rostfreier Stahl1.4305M5x1639.4

10.85 €

1 4 Arbeitstage 153413Aluminium-M5x1639.4

17.11 €

1 4 Arbeitstage 153413Rostfreier Stahl1.4404M5x1639.4

5.58 €

1 4 Arbeitstage 163413Stahl-M5x1639.4

13.34 €

1 4 Arbeitstage 163413Rostfreier Stahl1.4305M5x1639.4

10.85 €

1 4 Arbeitstage 163413Aluminium-M5x1639.4

17.11 €

1 4 Arbeitstage 163413Rostfreier Stahl1.4404M5x1639.4

6.44 €

1 4 Arbeitstage 183613Stahl-M5x1641.1

15.39 €

1 4 Arbeitstage 183613Rostfreier Stahl1.4305M5x1641.1

12.34 €

1 4 Arbeitstage 183613Aluminium-M5x1641.1

19.55 €

1 4 Arbeitstage 183613Rostfreier Stahl1.4404M5x1641.1

7.26 €

1 4 Arbeitstage 204015Stahl-M6x1846.4

19.25 €

1 4 Arbeitstage 204015Rostfreier Stahl1.4305M6x1846.4

12.34 €

1 4 Arbeitstage 204015Aluminium-M6x1846.4

21.96 €

1 4 Arbeitstage 204015Rostfreier Stahl1.4404M6x1846.4

7.62 €

1 4 Arbeitstage 224215Stahl-M6x1848.1

20.27 €

1 4 Arbeitstage 224215Rostfreier Stahl1.4305M6x1848.1

12.68 €

1 4 Arbeitstage 224215Aluminium-M6x1848.1

23.07 €

1 4 Arbeitstage 224215Rostfreier Stahl1.4404M6x1848.1

7.91 €

1 4 Arbeitstage 254515Stahl-M6x1850.8

21.61 €

1 4 Arbeitstage 254515Rostfreier Stahl1.4305M6x1850.8

14.96 €

1 4 Arbeitstage 254515Aluminium-M6x1850.8

24.30 €

1 4 Arbeitstage 254515Rostfreier Stahl1.4404M6x1850.8

8.43 €

1 4 Arbeitstage 284815Stahl-M6x1853.7

23.13 €

1 4 Arbeitstage 284815Rostfreier Stahl1.4305M6x1853.7

19.43 €

1 4 Arbeitstage 284815Aluminium-M6x1853.7

27.37 €

1 4 Arbeitstage 284815Rostfreier Stahl1.4404M6x1853.7

9.78 €

1 4 Arbeitstage 305415Stahl-M6x1858.6

23.85 €

1 4 Arbeitstage 305415Rostfreier Stahl1.4305M6x1858.6

19.43 €

1 4 Arbeitstage 305415Aluminium-M6x1858.6

28.06 €

1 4 Arbeitstage 305415Rostfreier Stahl1.4404M6x1858.6

11.36 €

1 4 Arbeitstage 406015Stahl-M6x1865

29.78 €

1 4 Arbeitstage 406015Rostfreier Stahl1.4305M6x1865

25.79 €

1 4 Arbeitstage 406015Aluminium-M6x1865

35.05 €

1 4 Arbeitstage 406015Rostfreier Stahl1.4404M6x1865

Loading...

Grundlegende Informationen

Form A

Technischer Support