Spanner mit Passbohrung (06470) (06470-414)

Spanner mit Passbohrung (06470) 06470-414

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 06470-414

Marke: NORELEM

Preis: 151.83

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Grifflänge: 180 mm

A1: 201.5 mm

A2: 54 mm

D: 27 mm

D1: 38 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06470-414

Teilenummer
06470-414
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Größe X=Bohrung
(mm)
Anzahl der Rastnuten

151.83 €

1 4 Arbeitstage 180201.55427382026433861942148

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Knarrenmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Material Grundkörper Vergütungsstahl Material Komponente Stahl
Form Oberfläche Grundkörper Brüniert

Sie befinden sich auf der Seite für Spanner mit Passbohrung (06470), die Teilenummer ist 06470-414.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06470-414.

Produktvarianten

Teilenummer
06470-412
06470-415
06470-416
06470-418
06470-420
06470-422
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Größe X=Bohrung
(mm)
Anzahl der Rastnuten

126.24 €

1 4 Arbeitstage 150168482233172236314.515.531127

151.83 €

1 4 Arbeitstage 180201.55427382026433861942158

151.83 €

1 4 Arbeitstage 180201.55427382026433861942168

201.56 €

1 4 Arbeitstage 230255.57035452430514262143188

201.56 €

1 4 Arbeitstage 230255.57035452430514262143208

275.30 €

1 4 Arbeitstage 300330.580425628356147623.544229

Technischer Support