Kugel-Spannhebel / Edelstahl / 20 Grad / Innengewinde (06371) (Teilenummern - CAD Download)

Kugel-Spannhebel / Edelstahl / 20 Grad / Innengewinde (06371)
· Der Spannhebel steht für Zuverlässigkeit und hohe Stabilität

· Erleichtert das Spannen und Klemmen von einzelnen Komponenten sowie kompletten Maschinenteilen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Reha- und Medizintechnik, Möbelindustrie

· Material: Edelstahl 1.4305, korrosionsbeständig

· Verschiedene Gewindegrößen und Grifflängen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06371-1081
06371-1101
06371-2101
06371-2121
06371-3121
06371-3161
06371-4161
06371-4201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
Größe X=Gewinde A=Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
T=Gewindetiefe
(mm)
Zähnezahl

32.95 €

1 4 Arbeitstage 881M8881624251044.54.53758.549.51422

32.95 €

1 4 Arbeitstage 881M10881624251044.54.53758.549.51422

38.83 €

1 4 Arbeitstage 1062M101061928321251.55.54268.557.51724

38.83 €

1 4 Arbeitstage 1062M121061928321251.55.54268.557.51724

53.67 €

1 4 Arbeitstage 128.53M12128.5233332135864781652326

53.67 €

1 4 Arbeitstage 128.53M16128.5233332135864781652326

63.22 €

1 4 Arbeitstage 128.54M16128.53041321368.57.556.589.576.52736

63.22 €

1 4 Arbeitstage 128.54M20128.53041321368.57.556.589.576.52736

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4305 Oberfläche Grundkörper blank
Material Komponente Kunststoff Oberfläche Komponente poliert Form 20°
A2(mm) 15

Technischer Support