Spannhebel flach mit Passbohrung (06342) (06342-110)

Spannhebel flach mit Passbohrung (06342) 06342-110

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 06342-110

Marke: NORELEM

Preis: 16.53

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Grifflänge: 75 mm

D: 25 mm

D1: 8 mm

D2: 20 mm

H: 14 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

06342-110

Teilenummer
06342-110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Größe X=Bohrung
(mm)

16.53 €

1 4 Arbeitstage 752582014228.5110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form L Form
Werkstoff Grundkörper Stahl Material Komponente Duroplast Form 15°
Festigkeitsklasse 5.8 Oberfläche Grundkörper Brüniert A1(mm) 15

Sie befinden sich auf der Seite für Spannhebel flach mit Passbohrung (06342), die Teilenummer ist 06342-110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06342-110.

Produktvarianten

Teilenummer
06342-106
06342-108
06342-112
06342-116
06342-120
06342-124
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Grifflänge
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
Größe X=Bohrung
(mm)

16.53 €

1 4 Arbeitstage 752582014228.516

16.53 €

1 4 Arbeitstage 752582014228.518

19.60 €

1 4 Arbeitstage 100331025172710212

19.60 €

1 4 Arbeitstage 100331025172710216

24.95 €

1 4 Arbeitstage 128411230203611.5320

24.95 €

1 4 Arbeitstage 128411230203611.5324

Technischer Support