Hersteller-Teilenummer: 06341-110
Marke: NORELEM
Preis: 15.70 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Grifflänge: 84.5 mm
Größe: 1
X=Bohrung: 10 mm
D: 24 mm
D1: 10 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
06341-110
Teilenummer
|
---|
06341-110 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Größe | X=Bohrung (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T=Bohrungtiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 84.5 | 1 | 10 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52.5 | 32.5 | 22 |
Loading...
Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl | Material Komponente | Kunststoff | Form | 20° |
---|---|---|---|---|---|
A2(mm) | 15 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugel-Spannhebel / Edelstahl / 20 Grad / Passbohrung (06341), die Teilenummer ist 06341-110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 06341-110.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Größe
X=Bohrung(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
T=Bohrungtiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
06341-112 |
06341-114 |
06341-116 |
06341-120 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Grifflänge (mm) | Größe | X=Bohrung (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T=Bohrungtiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | 12 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36.5 | 25 | ||
19.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 2 | 14 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36.5 | 25 | ||
23.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 121 | 3 | 16 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 | 28 | ||
32.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 123 | 4 | 20 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 | 32 |